PIPBS-X - Locator for Indexing Plunger
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pipbs_x.prj},{NB=PIPBS-5-X},{IDNR=},{CN=PIPBS-5-X},{SD=5.1},{D1=8.0},{F=28},{G=22.0},{H=13.50},{R=4.3},{SE=9.5},{T=4.5},{E=18},{K1=5.0},{K2=12.0},{MASS=47}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
SD
直径 d
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
F
Length F
[mm]
G
尺寸G
[mm]
H
尺寸H
[mm]
R
Length R
[mm]
SE
Height e
[mm]
T
Height t
[mm]
E
Length E
[mm]
K1
Width K1
[mm]
K2
Width K2
[mm]
PIPBS-4-X
PIPBS-4-X
4.1
6.0
22
16.5
10.00
3.3
7.0
4.0
14
4.0
8.5
PIPBS-5-X
PIPBS-5-X
5.1
8.0
28
22.0
13.50
4.3
9.5
4.5
18
5.0
12.0
PIPBS-6-X
PIPBS-6-X
6.2
10.0
32
27.5
15.50
5.4
10.5
5.0
21
5.5
16.5
PIPBS-8-X
PIPBS-8-X
8.2
12.0
34
33.0
18.50
5.4
12.5
6.0
23
5.5
22.0
PIPBS-10-X
PIPBS-10-X
10.2
14.5
39
35.0
21.75
6.8
14.5
6.0
27
6.0
23.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表