PFHYS-S - Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Compact type
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
分度销
PFHYS - Indexing Plunger with Flange & Rest Position - Compact type
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/indexing_plunger/pfhys/pfhys_s_asmtab.prj},{NB=PFHYS-6-6-S},{IDNR=},{CN=PFHYS-6-6-S},{B=6},{S=6},{D=25},{I=10},{L=34.0},{L1=2.5},{L2=6},{SW=12.3},{R=4.3},{E=30},{F=40},{G=18},{T=2},{PPATH=pfhys/pfhys_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
B
直径 B
[mm]
S
尺寸 s
ⁿ/ₐ
D
直径 D
ⁿ/ₐ
I
直径 I
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
ⁿ/ₐ
L1
尺寸 L1
ⁿ/ₐ
L2
尺寸 L2
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats sw
ⁿ/ₐ
R
直径 R
ⁿ/ₐ
E
尺寸 E
ⁿ/ₐ
F
尺寸 F
ⁿ/ₐ
G
尺寸 G
ⁿ/ₐ
T
尺寸 t
ⁿ/ₐ
PFHYS-4-5-S
PFHYS-4-5-S
4
5
21
8
27.5
2.0
5
10.2
4.3
25
35
15
2
PFHYS-4-10-S
PFHYS-4-10-S
4
5
21
8
32.5
2.0
10
10.2
4.3
25
35
15
2
PFHYS-5-6-S
PFHYS-5-6-S
5
6
25
10
34.0
2.5
6
12.3
4.3
30
40
18
2
PFHYS-5-12-S
PFHYS-5-12-S
5
6
25
10
40.0
2.5
12
12.3
4.3
30
40
18
2
PFHYS-6-6-S
PFHYS-6-6-S
6
6
25
10
34.0
2.5
6
12.3
4.3
30
40
18
2
PFHYS-6-12-S
PFHYS-6-12-S
6
6
25
10
40.0
2.5
12
12.3
4.3
30
40
18
2
PFHYS-8-10-S
PFHYS-8-10-S
8
10
33
14
47.5
2.5
10
17.1
5.3
38
50
23
3
PFHYS-8-20-S
PFHYS-8-20-S
8
10
33
14
57.5
2.5
20
17.1
5.3
38
50
23
3
PFHYS-10-10-S
PFHYS-10-10-S
10
10
33
14
47.5
2.5
10
17.1
5.3
38
50
23
3
PFHYS-10-20-S
PFHYS-10-20-S
10
10
33
14
57.5
2.5
20
17.1
5.3
38
50
23
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表