CBASC
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
无尘环境使用轴承螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/bearing_holder/cbasc_asmtab.prj},{NB=CBASC-6901-C},{CN=CBASC-6901-C},{BN=6901Z},{SD=12},{D=24},{B=6},{BT=0 ~ +0.1},{D1=48},{D2=21},{T=11},{W=31},{E=38},{F=-},{C=8.0},{LC=4.4},{M=M5},{NDM=5.000},{MASS=75},{D3=3.175},{X1=0.200},{R=0.300},{DX=26.000},{PPATH=cbasc/cbasc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承公称型号
ⁿ/ₐ
SD
直径 d
[mm]
D
直径
[mm]
B
尺寸
[mm]
BT
B 容许公差
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
T
尺寸
[mm]
W
尺寸
[mm]
E
尺寸
[mm]
F
尺寸
[mm]
C
直径
[mm]
LC
尺寸
[mm]
M
螺栓
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
CBASC-605-C
CBASC-605-C
605Z
5
14
5
0 ~ +0.1
36
10
10
20
26
-
8.0
4.4
M5
34
CBASC-606-C
CBASC-606-C
606Z
6
17
6
0 ~ +0.1
39
13
11
23
29
-
8.0
4.4
M5
47
CBASC-608-C
CBASC-608-C
608Z
8
22
7
0 ~ +0.1
45
18
12
29
35
-
8.0
4.4
M5
75
CBASC-6900-C
CBASC-6900-C
6900Z
10
22
6
0 ~ +0.1
45
19
11
29
35
-
8.0
4.4
M5
66
CBASC-6000-C
CBASC-6000-C
6000Z
10
26
8
0 ~ +0.1
50
22
13
34
40
-
8.0
4.4
M5
104
CBASC-6200-C
CBASC-6200-C
6200Z
10
30
9
0 ~ +0.1
54
24
14
38
44
-
8.0
4.4
M5
138
CBASC-6901-C
CBASC-6901-C
6901Z
12
24
6
0 ~ +0.1
48
21
11
31
38
-
8.0
4.4
M5
75
CBASC-6001-C
CBASC-6001-C
6001Z
12
28
8
0 ~ +0.1
52
24
13
36
42
-
8.0
4.4
M5
114
CBASC-6201-C
CBASC-6201-C
6201Z
12
32
10
0 ~ +0.1
56
26
15
40
46
-
8.0
4.4
M5
157
CBASC-6902-C
CBASC-6902-C
6902Z
15
28
7
0 ~ +0.1
57
25
12
37
45
-
9.5
5.4
M6
116
CBASC-6002-C
CBASC-6002-C
6002Z
15
32
9
0 ~ +0.1
60
28
14
40
48
-
9.5
5.4
M6
157
CBASC-6202-C
CBASC-6202-C
6202Z
15
35
11
0 ~ +0.1
64
29
17
44
52
-
9.5
5.4
M6
224
CBASC-6904-C
CBASC-6904-C
6904Z
20
37
9
0 ~ +0.1
69
34
15
47
51
24
11.0
6.5
M8
211
CBASC-6004-C
CBASC-6004-C
6004Z
20
42
12
0 ~ +0.1
77
36
18
54
56
32
11.0
6.5
M8
344
CBASC-6204-C
CBASC-6204-C
6204Z
20
47
14
0 ~ +0.1
81
40
20
58
59
34
11.0
6.5
M8
428
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表