SLHS - 内六角短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/slhs.prj},{NB=SLHS-M5-25},{CN=SLHS-M5-25},{M=M5},{L=25},{D1=8.5},{L1=3.5},{B=3.0},{T=2.7},{L2=All Thread},{MT=2.5},{MASS=4.2},{LX=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SLHS-M2-5
SLHS-M2-5
M2
5
3.8
1.3
1.3
0.7
全螺纹
0.4
0.2
SLHS-M2-6
SLHS-M2-6
M2
6
3.8
1.3
1.3
0.7
全螺纹
0.4
0.25
SLHS-M2-8
SLHS-M2-8
M2
8
3.8
1.3
1.3
0.7
全螺纹
0.4
0.3
SLHS-M2-10
SLHS-M2-10
M2
10
3.8
1.3
1.3
0.7
全螺纹
0.4
0.35
SLHS-M2-12
SLHS-M2-12
M2
12
3.8
1.3
1.3
0.7
全螺纹
0.4
0.4
SLHS-M2.5-5
SLHS-M2.5-5
M2.5
5
4.5
1.6
1.5
1.0
全螺纹
0.5
0.4
SLHS-M2.5-6
SLHS-M2.5-6
M2.5
6
4.5
1.6
1.5
1.0
全螺纹
0.5
0.45
SLHS-M2.5-8
SLHS-M2.5-8
M2.5
8
4.5
1.6
1.5
1.0
全螺纹
0.5
0.5
SLHS-M2.5-10
SLHS-M2.5-10
M2.5
10
4.5
1.6
1.5
1.0
全螺纹
0.5
0.6
SLHS-M2.5-12
SLHS-M2.5-12
M2.5
12
4.5
1.6
1.5
1.0
全螺纹
0.5
0.7
SLHS-M3-5
SLHS-M3-5
M3
5
5.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
0.6
0.5
SLHS-M3-6
SLHS-M3-6
M3
6
5.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
0.6
0.5
SLHS-M3-8
SLHS-M3-8
M3
8
5.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
0.6
0.6
SLHS-M3-10
SLHS-M3-10
M3
10
5.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
0.6
0.7
SLHS-M3-12
SLHS-M3-12
M3
12
5.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
0.6
0.8
SLHS-M3-16
SLHS-M3-16
M3
16
5.5
2.0
2.0
1.5
全螺纹
0.6
0.9
SLHS-M3-20
SLHS-M3-20
M3
20
5.5
2.0
2.0
1.5
12
0.6
1.1
SLHS-M4-6
SLHS-M4-6
M4
6
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
1.1
SLHS-M4-8
SLHS-M4-8
M4
8
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
1.2
SLHS-M4-10
SLHS-M4-10
M4
10
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
1.4
SLHS-M4-12
SLHS-M4-12
M4
12
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
1.5
SLHS-M4-16
SLHS-M4-16
M4
16
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
1.8
SLHS-M4-20
SLHS-M4-20
M4
20
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
2.1
SLHS-M4-25
SLHS-M4-25
M4
25
7.0
2.8
2.5
2.3
全螺纹
1.2
2.5
SLHS-M5-8
SLHS-M5-8
M5
8
8.5
3.5
3.0
2.7
全螺纹
2.5
2.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表