SFBS - 带法兰圆头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
短头螺丝/小頭ねじ/ヘクサロビュラねじ
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_low_head/sfbs.prj},{NB=SFBS-M4-25},{CN=SFBS-M4-25},{M=M4},{L=25},{D1=9.2},{D2=6.8},{L1=2.20},{L2=0.7},{B=2.5},{T=1.30},{H=1.4},{MT=0.50},{MASS=2.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
D2
直径 D2
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
H
尺寸 h
[mm]
MT
最大紧固扭矩
[N-m]
MASS
质量
[g]
SFBS-M3-6
SFBS-M3-6
M3
6
7.0
5.2
1.65
0.6
2.0
1.05
1.0
0.25
0.5
SFBS-M3-8
SFBS-M3-8
M3
8
7.0
5.2
1.65
0.6
2.0
1.05
1.0
0.25
0.6
SFBS-M3-10
SFBS-M3-10
M3
10
7.0
5.2
1.65
0.6
2.0
1.05
1.0
0.25
0.6
SFBS-M3-12
SFBS-M3-12
M3
12
7.0
5.2
1.65
0.6
2.0
1.05
1.0
0.25
0.7
SFBS-M3-16
SFBS-M3-16
M3
16
7.0
5.2
1.65
0.6
2.0
1.05
1.0
0.25
0.9
SFBS-M3-20
SFBS-M3-20
M3
20
7.0
5.2
1.65
0.6
2.0
1.05
1.0
0.25
1.0
SFBS-M4-6
SFBS-M4-6
M4
6
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
1.0
SFBS-M4-8
SFBS-M4-8
M4
8
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
1.1
SFBS-M4-10
SFBS-M4-10
M4
10
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
1.3
SFBS-M4-12
SFBS-M4-12
M4
12
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
1.4
SFBS-M4-16
SFBS-M4-16
M4
16
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
1.6
SFBS-M4-20
SFBS-M4-20
M4
20
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
1.9
SFBS-M4-25
SFBS-M4-25
M4
25
9.2
6.8
2.20
0.7
2.5
1.30
1.4
0.50
2.2
SFBS-M5-8
SFBS-M5-8
M5
8
11.4
8.5
2.75
0.9
3.0
1.60
1.6
1.00
2.1
SFBS-M5-10
SFBS-M5-10
M5
10
11.4
8.5
2.75
0.9
3.0
1.60
1.6
1.00
2.3
SFBS-M5-12
SFBS-M5-12
M5
12
11.4
8.5
2.75
0.9
3.0
1.60
1.6
1.00
2.6
SFBS-M5-16
SFBS-M5-16
M5
16
11.4
8.5
2.75
0.9
3.0
1.60
1.6
1.00
3.0
SFBS-M5-20
SFBS-M5-20
M5
20
11.4
8.5
2.75
0.9
3.0
1.60
1.6
1.00
3.5
SFBS-M5-25
SFBS-M5-25
M5
25
11.4
8.5
2.75
0.9
3.0
1.60
1.6
1.00
4.1
SFBS-M6-8
SFBS-M6-8
M6
8
13.6
10.1
3.30
1.0
4.0
2.10
2.0
2.00
3.1
SFBS-M6-10
SFBS-M6-10
M6
10
13.6
10.1
3.30
1.0
4.0
2.10
2.0
2.00
3.4
SFBS-M6-12
SFBS-M6-12
M6
12
13.6
10.1
3.30
1.0
4.0
2.10
2.0
2.00
3.7
SFBS-M6-16
SFBS-M6-16
M6
16
13.6
10.1
3.30
1.0
4.0
2.10
2.0
2.00
4.3
SFBS-M6-20
SFBS-M6-20
M6
20
13.6
10.1
3.30
1.0
4.0
2.10
2.0
2.00
5.0
SFBS-M6-25
SFBS-M6-25
M6
25
13.6
10.1
3.30
1.0
4.0
2.10
2.0
2.00
5.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HK Manuelle Klemmung - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
APS-AKS - 高性能缓冲器、带活塞杆头部
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.02.2021
HSM - 不锈钢手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SFB - 带法兰圆头螺栓(钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SRSHS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SEQ-TZB - Cross Recessed Screw / Extra Low Head
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MOR
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PH - 塑料偏置手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FSP-V-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表