SNSMN - 内六角螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
特殊材质螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/screws_made_with_sp_mat/snsmn.prj},{NB=SNSMN-M4-20},{IDNR=},{CN=SNSMN-M4-20},{M=M4},{L=20},{D1=7.0},{L1=4},{B=3.0},{TRL=4530},{MASS=3.00},{NDM=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸 L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
TRL
拉伸断裂荷载
[N]
MASS
质量
[g]
SNSMN-M3-6
SNSMN-M3-6
M3
6
5.5
3
2.5
2600
0.80
SNSMN-M3-8
SNSMN-M3-8
M3
8
5.5
3
2.5
2600
0.90
SNSMN-M3-10
SNSMN-M3-10
M3
10
5.5
3
2.5
2600
0.99
SNSMN-M3-12
SNSMN-M3-12
M3
12
5.5
3
2.5
2600
1.10
SNSMN-M4-8
SNSMN-M4-8
M4
8
7.0
4
3.0
4530
1.90
SNSMN-M4-10
SNSMN-M4-10
M4
10
7.0
4
3.0
4530
2.00
SNSMN-M4-12
SNSMN-M4-12
M4
12
7.0
4
3.0
4530
2.20
SNSMN-M4-16
SNSMN-M4-16
M4
16
7.0
4
3.0
4530
2.50
SNSMN-M4-20
SNSMN-M4-20
M4
20
7.0
4
3.0
4530
3.00
SNSMN-M5-10
SNSMN-M5-10
M5
10
8.5
5
4.0
7340
3.00
SNSMN-M5-12
SNSMN-M5-12
M5
12
8.5
5
4.0
7340
3.30
SNSMN-M5-16
SNSMN-M5-16
M5
16
8.5
5
4.0
7340
3.90
SNSMN-M5-20
SNSMN-M5-20
M5
20
8.5
5
4.0
7340
4.50
SNSMN-M5-25
SNSMN-M5-25
M5
25
8.5
5
4.0
7340
5.40
SNSMN-M6-12
SNSMN-M6-12
M6
12
10.0
6
5.0
10300
5.70
SNSMN-M6-16
SNSMN-M6-16
M6
16
10.0
6
5.0
10300
6.50
SNSMN-M6-20
SNSMN-M6-20
M6
20
10.0
6
5.0
10300
7.40
SNSMN-M6-25
SNSMN-M6-25
M6
25
10.0
6
5.0
10300
8.60
SNSMN-M6-30
SNSMN-M6-30
M6
30
10.0
6
5.0
10300
9.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表