SLEC-B - 偏心夹紧螺栓
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
固定?定位螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/fixed_positioning_screw/slec_b.prj},{NB=SLEC-M4-B},{CN=SLEC-M4-B},{M=M4},{D1=7.0},{L1=3.0},{L2=7},{DG7=4.50},{L3=5},{E=0.4},{T=1.2},{FUW=SKX-15},{HSN=15},{MASS=1.9},{AX=3.28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
D1
尺寸 D1 +0.1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
L2
尺寸 L2
[mm]
DG7
尺寸 d g7
[mm]
L3
尺寸 L3
[mm]
E
尺寸 e +0.1
[mm]
T
尺寸 t
[mm]
FUW
适用扳手
ⁿ/ₐ
HSN
梅花槽序号
ⁿ/ₐ
MASS
质量
[g]
SLEC-M3-B
SLEC-M3-B
M3
6.8
2.5
6
3.35
4
0.4
1.0
SKX-10
10
0.82
SLEC-M4-B
SLEC-M4-B
M4
7.0
3.0
7
4.50
5
0.4
1.2
SKX-15
15
1.9
SLEC-M5-B
SLEC-M5-B
M5
8.5
4.0
10
5.50
6
0.4
1.5
SKX-20
20
3.3
SLEC-M6-B
SLEC-M6-B
M6
10.0
4.0
12
6.50
8
0.5
2.0
SKX-25
25
6
SLEC-M8-B
SLEC-M8-B
M8
13.0
5.0
16
8.50
9
0.8
2.5
SKX-30
30
14.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表