SNSS-FT - 内六角螺栓(全螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
防脱落螺栓/全纹螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/captive_screws_full_thread/snss_ft.prj},{NB=SNSS-M6-40-FT},{CN=SNSS-M6-40-FT},{M=M6},{L=40},{D1=10.0},{L1=6},{B=5.0},{MASS=10.40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
D1
直径 D1
[mm]
L1
尺寸 L1
[mm]
B
尺寸 B
[mm]
MASS
质量
[g]
SNSS-M3-25-FT
SNSS-M3-25-FT
M3
25
5.5
3
2.5
1.50
SNSS-M3-30-FT
SNSS-M3-30-FT
M3
30
5.5
3
2.5
1.75
SNSS-M3-35-FT
SNSS-M3-35-FT
M3
35
5.5
3
2.5
2.00
SNSS-M3-40-FT
SNSS-M3-40-FT
M3
40
5.5
3
2.5
2.25
SNSS-M3-45-FT
SNSS-M3-45-FT
M3
45
5.5
3
2.5
2.50
SNSS-M3-50-FT
SNSS-M3-50-FT
M3
50
5.5
3
2.5
2.75
SNSS-M4-30-FT
SNSS-M4-30-FT
M4
30
7.0
4
3.0
3.40
SNSS-M4-35-FT
SNSS-M4-35-FT
M4
35
7.0
4
3.0
3.90
SNSS-M4-40-FT
SNSS-M4-40-FT
M4
40
7.0
4
3.0
4.50
SNSS-M4-45-FT
SNSS-M4-45-FT
M4
45
7.0
4
3.0
5.00
SNSS-M4-50-FT
SNSS-M4-50-FT
M4
50
7.0
4
3.0
5.60
SNSS-M4-55-FT
SNSS-M4-55-FT
M4
55
7.0
4
3.0
6.10
SNSS-M4-60-FT
SNSS-M4-60-FT
M4
60
7.0
4
3.0
6.70
SNSS-M4-65-FT
SNSS-M4-65-FT
M4
65
7.0
4
3.0
7.20
SNSS-M4-70-FT
SNSS-M4-70-FT
M4
70
7.0
4
3.0
7.80
SNSS-M4-75-FT
SNSS-M4-75-FT
M4
75
7.0
4
3.0
8.30
SNSS-M4-80-FT
SNSS-M4-80-FT
M4
80
7.0
4
3.0
8.90
SNSS-M4-85-FT
SNSS-M4-85-FT
M4
85
7.0
4
3.0
9.40
SNSS-M4-90-FT
SNSS-M4-90-FT
M4
90
7.0
4
3.0
10.00
SNSS-M4-100-FT
SNSS-M4-100-FT
M4
100
7.0
4
3.0
10.60
SNSS-M5-30-FT
SNSS-M5-30-FT
M5
30
8.5
5
4.0
5.40
SNSS-M5-35-FT
SNSS-M5-35-FT
M5
35
8.5
5
4.0
6.30
SNSS-M5-40-FT
SNSS-M5-40-FT
M5
40
8.5
5
4.0
7.10
SNSS-M5-45-FT
SNSS-M5-45-FT
M5
45
8.5
5
4.0
7.90
SNSS-M5-50-FT
SNSS-M5-50-FT
M5
50
8.5
5
4.0
8.70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表