BRUSN-N - 球形滚子(固定螺丝型/主体:聚缩醛?球:聚缩醛)
NBK (锅屋百迪株式会社)
e-nedzi.com - 螺栓
球形滚子
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/e_nedzi_com/ball_roller/brusn_n.prj},{NB=BRUSN-10-N},{CN=BRUSN-10-N},{M=M10},{L=16},{S=1.7},{D=5.56},{A=1.5},{D1=2.5},{LOAD=4},{MASS=1.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
尺寸L
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
A
尺寸 a
[mm]
D1
直径 d
[mm]
LOAD
荷重
[N]
MASS
质量
[g]
BRUSN-8-N
BRUSN-8-N
M8
14
1.5
4.76
1.2
1.5
2
0.73
BRUSN-10-N
BRUSN-10-N
M10
16
1.7
5.56
1.5
2.5
4
1.2
BRUSN-16-N
BRUSN-16-N
M16
25
2.8
8.73
2.0
3.0
7
5.1
BRUSN-20-N
BRUSN-20-N
M20
30
3.5
10.32
3.0
3.5
11
9.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表