目錄: MOTECK
Created: 01.04.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
MOTECK
FD20 - 推杆
MOTECK
線性推桿
FD20
Powered by
CAD模型選擇
{moteck/linear_actuator/fd20/fd20_asmtab.prj},{NB=FD20-24-A3-185.235-C21-0(0,8,,8,)},{MODEL=FD20},{IV=24: 24V DC},{MAST=A3},{S=50},{POS=0},{A=185},{FC=2},{D1=8},{D2=},{RC=1},{D11=8},{D21=},{PF=},{OPTION=},{OPTION2=},{CL=0},{PPATH=assemblies/fd20_asmtpl.prj},{TEXT=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
IV
輸入電壓
ⁿ/ₐ
B
伸出長度
[mm]
W
Width of front pivot with bushing (W)
[mm]
W1
Width of rear pivot with bushing (W)
[mm]
PPM
最大負載 推力/拉力
[N]
SLA
自鎖力
[N]
TSNL
平均速度 空載
[mm/s]
TSFL
平均速度 全載
[mm/s]
TCNL
平均電流 @29V DC 空載
[A]
TCFL
平均電流 @29V DC 全載
[A]
FD20-24-A3-185.235-C21-0
FD20
24: 24V DC
235
22
N/A
2000
2000
4.3
3.3
0.3
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表