SP35B, BSP35B, SSP35B - 链轮 35B
Misumi
FA工厂自动化
55_链轮/链条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/55_chains_sprockets/ssp35b_asmtab.prj},{NB=SP35B20-S-11},{MAT=1},{ST=},{NT=20},{SPEC=S},{D=11},{DA1='12','12','14','14','15','15','16','16','17','17','18','18','19','19','20','20','22','22','24','24','25','25','28','28','30','30'},{DA2='12','12','15','15','16','16','18','18','20','20'},{DA3='11','11'},{DPP=60.89},{DOO=66},{H=50.0},{GD=0},{L=20},{LL=6},{PPATH=ssp35b/ssp35b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
DPP
Dp
[mm]
DOO
Do
[mm]
H
[mm]
GD
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
X
[mm]
M
止动螺丝M
ⁿ/ₐ
BBTT
键槽b2 x t2
ⁿ/ₐ
SP35B8-S-8
SP35B8-S-8
8
24.89
29
18.5
14
20
6
4.300
0
0x0
SP35B9-S-8
SP35B9-S-8
9
27.85
32
21.5
17
20
6
4.300
0
0x0
SP35B10-S-8
SP35B10-S-8
10
30.82
34
24.5
20
20
6
4.300
0
0x0
SP35B11-S-8
SP35B11-S-8
11
33.81
38
27.0
23
20
6
4.300
0
0x0
SP35B12-S-9
SP35B12-S-9
12
36.80
41
30.5
26
20
6
4.300
0
0x0
SP35B13-S-9
SP35B13-S-9
13
39.80
44
32.0
29
20
6
4.300
0
0x0
SP35B14-S-9
SP35B14-S-9
14
42.81
47
32.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B15-S-9
SP35B15-S-9
15
45.81
51
35.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B16-S-9
SP35B16-S-9
16
48.82
54
37.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B17-S-11
SP35B17-S-11
17
51.84
57
41.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B18-S-11
SP35B18-S-11
18
54.85
60
44.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B19-S-11
SP35B19-S-11
19
57.87
63
47.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B20-S-11
SP35B20-S-11
20
60.89
66
50.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B21-S-11
SP35B21-S-11
21
63.91
69
53.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B22-S-11
SP35B22-S-11
22
66.93
72
56.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B23-S-11
SP35B23-S-11
23
69.95
75
60.0
0
20
6
4.300
0
0x0
SP35B24-S-11
SP35B24-S-11
24
72.97
78
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B25-S-11
SP35B25-S-11
25
76.00
81
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B26-S-11
SP35B26-S-11
26
79.02
84
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B28-S-11
SP35B28-S-11
28
85.07
90
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B30-S-11
SP35B30-S-11
30
91.12
96
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B32-S-11
SP35B32-S-11
32
97.18
102
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B34-S-11
SP35B34-S-11
34
103.23
109
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B35-S-11
SP35B35-S-11
35
106.26
112
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
SP35B36-S-12
SP35B36-S-12
36
109.29
115
53.0
0
22
8
4.300
0
0x0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表