KGEASH, KGEASHB, KGEASHG,KGHS, KGEAST, KGEASTB, KGEASTG, KGTS, KGEASK, KGEASKB, KGEASKG, KGKS body - 锥齿轮 - 压力角20°- 直齿型 模数1.0/1.5/2.0
Misumi
FA工厂自动化
54_齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/54_spur_gears/kgeash.prj},{NB=KGEASH1.0-2020-6_b},{SHS=1},{MAT=1},{ST=1},{MOD=1.0},{NO=2020},{PS=6},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
R
(齿数)
ⁿ/ₐ
MN
配对公称代号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
L1
[mm]
A
A°
ⁿ/ₐ
M
M (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
KGEASH1.0-2020-6
KGEASH1.0-2020-6
1.0
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49 ° 3 ′
M4
KGEASH1.5-2020-10
KGEASH1.5-2020-10
1.5
20
1:1
2020
6.8
24
30.0
32.12
17.7
28.00
18.53
14.06
10.00
5.0
16.5
49 ° 3 ′
M4
KGEASH2.0-2020-12
KGEASH2.0-2020-12
2.0
20
1:1
2020
8.5
34
40.0
41.32
23.9
37.00
24.00
18.41
14.00
7.0
21.0
49 ° 3 ′
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表