SCPW - 联轴器 高刚性膜片式夹持型/适合伺服马达 双膜片型
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/scpw_asmtab.prj},{NB=SCPW28-5-5},{MATB=Aluminum Alloy},{MATD=Stainless Steel},{STB=Alumite},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screws},{NO=28},{DD1=5},{D1ALG=[5,6,8,9,10]},{DD2=5},{D=28},{DD3=12.0},{D1=28.0000},{L=32.2},{LL=9},{LL1=9.0000},{F=4},{F1=4.0000},{A=9.5},{A1=9.5000},{M=M3},{M1=3.00},{T=1.5},{B=2.0000},{C=1.5000},{R=20.0000},{R1=5.9000},{R2=5.5000},{R3=7.5000},{AN=22},{H=1.0000},{O=2.5000},{P=8.2500},{S=1.0000},{AN1=32.0000},{HX=5.0000},{HX1=2.4000},{E1=6.5000},{E2=0.4000},{PPATH=scpw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATD
膜片材质
ⁿ/ₐ
STB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
L
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
M 夹紧螺栓
ⁿ/ₐ
T
夹紧螺栓 紧固扭矩
[N*m]
SCPW16-3-3
SCPW16-3-3
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
16
16.6
6.5
23
7.2
3
5.3
M2.6
1.0
SCPW21-4-4
SCPW21-4-4
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
21
21
9.5
24.5
7
3.5
7
M2.6
1.2
SCPW28-5-5
SCPW28-5-5
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
28
28
12.0
32.2
9
4
9.5
M3
1.5
SCPW34-6-6
SCPW34-6-6
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
34
34
15.0
35
9.8
5
12
M3
1.5
SCPW46-8-8
SCPW46-8-8
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
46
46
22.0
44
12.6
6
16.5
M4
3.5
SCPW55-12-12
SCPW55-12-12
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
55
54.5
26.0
55
16
7
20.5
M5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表