MCOLK, MCORK, MCOWK - 十字形联轴器 -止动螺丝固定型-
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/mcowk_asmtab.prj},{NB=MCOLK20-6-6},{KGHS=d1},{NO=20},{ALT1=},{DD1=6.00},{LDC=0.00},{ALT2=},{DD2=6.00},{RDC=0.00},{D=20.0},{D1=21},{DD3=8.2},{L=21.4},{LL=7.0},{F=3.4},{M=M4},{SSH=3.400},{SSL=5.000},{ALT3=},{ALT4=},{SPW=5.800},{SPG=3.200},{PPATH=mcowk/mcowk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
DD3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
F
[mm]
M
M 止动螺丝
ⁿ/ₐ
KLH
[mm]
BBL
b(左轴)
[mm]
TTL
t (Left Shaft)
[mm]
KRH
[mm]
BBR
b(右轴)
[mm]
TTR
t (Right Shaft)
[mm]
MCOLK15-6-6
MCOLK15-6-6
15
14.5
15
5.0
16.0
5.4
2.6
M3
0
2
1.0
0
0
0.0
MCOLK17-6-6
MCOLK17-6-6
17
16.8
17.5
7.2
19.8
6.7
3.2
M4
0
2
1.0
0
0
0.0
MCOLK20-6-6
MCOLK20-6-6
20
20.0
21
8.2
21.4
7.0
3.4
M4
0
2
1.0
0
0
0.0
MCOLK26-6-6
MCOLK26-6-6
26
26.0
27
12.0
25.6
9.0
4.0
M4
0
2
1.0
0
0
0.0
MCOLK30-8-8
MCOLK30-8-8
30
30.0
31
13.0
33.0
12.0
6.0
M4
0
3
1.4
0
0
0.0
MCOLK34-10-10
MCOLK34-10-10
34
34.0
35
13.0
34.0
13.0
5.5
M5
0
3
1.4
0
0
0.0
MCOLK38-10-10
MCOLK38-10-10
38
38.0
41
16.0
40.0
15.0
7.0
M5
0
3
1.4
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表