C-MBCH, C-MBCR - 【经济型】方孔·圆孔手柄
Misumi
FA工厂自动化
43_把手/手轮/旋钮
2013 新产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/43_levers_knobs/43_cn/c_mbch_asmtab.prj},{NB=C-MBCH12},{TS=H},{W=12},{L=129},{A=100},{H=103},{HH=40},{D=31.0},{K=63},{F=25.0},{M1=8},{M2=6},{B=21},{DD=24},{BB=36},{L1=17.550},{L3=10.250},{D2=31.000},{H1=10.000},{H2=5.000},{DP1=3.500},{D3=20.300},{DEG=6.000},{L7=14.600},{PPATH=c_mbch/c_mbch_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
F
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
BB
b
[mm]
C-MBCH10
C-MBCH10
10
107
80
86
36
28.5
50
19.5
6
6
20
22
33
C-MBCH12
C-MBCH12
12
129
100
103
40
31.0
63
25.0
8
6
21
24
36
C-MBCH14
C-MBCH14
14
157
125
108
49
36.0
59
34.0
8
6
21
30
42
C-MBCH16
C-MBCH16
16
195
160
135
55
40.0
80
37.0
10
8
26
34
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表