CNROS - 经济型脚轮 -万向+带挡块型-
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cnros_asmtab.prj},{NB=CNROS38-U},{TYPE=CNROS},{MATW=U},{D=38},{H=50},{A=46},{C=38},{F1=36},{F2=28},{DD=5.1},{B=17},{E=17},{D1=29.500},{D2=6.000},{H1=25.700},{H2=6.000},{H3=25.000},{W1=18.600},{W2=9.500},{W3=25.000},{W4=20.600},{R1=2.000},{R2=6.800},{R3=15.000},{R4=2.300},{T=1.500},{PPATH=cnros/cnros_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
CNROS38-U
CNROS38-U
38
50
46
38
36
28
5.1
17
17
CNROS50-U
CNROS50-U
50
65
59
47
46
35
6.1
22
21
CNROS75-U
CNROS75-U
75
93
70
58
55
42
8.1
27
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表