CLTUN - 脚轮 -螺纹型-
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/cltun_asmtab.prj},{NB=CLTUN65A-R},{TYPE=CLTUN},{D=65A},{WM=R},{H=85},{M=12x1.75},{M1=12},{P=1.75},{BB=19},{TT=4},{LL=35},{RR=56},{B=21},{E=23},{H1=0.970},{H2=6.000},{H3=2.300},{H4=43.900},{D2=38.000},{W1=2.323},{W2=30.000},{T=2.000},{DEG1=56.000},{DEG2=10.600},{R=2.500},{PPATH=cltun/cltun_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
TT
t
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
CLTUN40-R
CLTUN40-R
40
59
12x1.25
19
4
14
41
17
21
CLTUN50-R
CLTUN50-R
50
68
12x1.25
19
4
14
47
20
22
CLTUN65A-R
CLTUN65A-R
65A
85
12x1.75
19
4
35
56
21
23
CLTUN65B-R
CLTUN65B-R
65B
85
12x1.25
19
4
14
56
21
23
CLTUN75A-R
CLTUN75A-R
75A
95
12x1.75
19
4
35
65
21
27
CLTUN75B-R
CLTUN75B-R
75B
95
12x1.25
19
4
14
65
21
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表