C-CTMJ - 拧入式脚轮 中载型 脚轮材质- 合成橡胶
Misumi
FA工厂自动化
42_脚轮/调整块
欧标商品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctmj_asmtab.prj},{NB=C-CTMJ75-R},{TYPE=C-CTMJ},{D=75},{H=102},{M=10},{LL=24},{B=25.0},{E=32.5},{BB=14},{RR=70.0},{D1=50.000},{H1=64.200},{H2=10.000},{H3=9.900},{H4=2.500},{W1=34.000},{W2=35.300},{R1=10.000},{R2=4.000},{T=2.000},{MB=8.000},{PPATH=c_ctmj/c_ctmj_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
BB
b
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTMJ75-R
C-CTMJ75-R
75
102
10
24
25.0
32.5
14
70.0
C-CTMJ100-R
C-CTMJ100-R
100
136
12
25
30.0
40.0
18
90.0
C-CTMJ125-R
C-CTMJ125-R
125
160
16
25
37.5
47.0
24
109.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表