lbl7070 8 - 经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用135°挤压角件
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/lbl7070_8.prj},{NB=LBL7070-45},{TYPE=LBL},{NO=7070},{AS=45},{D=8.5},{W=70},{H=70},{W1=5.2},{H1=12.485},{W2=8},{H2=8},{W3=50},{H3=50},{A=157.5},{W4=4},{H4=4},{P=3},{R2=0.5},{R4=2},{D1=7.8},{D2=4.2},{W5=60},{H5=60},{W6=59.25},{H6=59.25},{A1=30},{A4=135},{A5=30},{W8=13.657},{H8=13.657},{A6=135.000},{A7=135.101}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
LBL7070-45
LBL7070-45
7070
43
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表