HFS30A8-40, HFS45A8-40, HFS60A8-40, HFS45TR8-40 - HFS8系列 边长40mm铝合金型材 其它形状
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/hfs30a8_40.prj},{NB=HFS45A8-40-50},{TPS=HFS45A8-40},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=40},{FRMH=40},{FRD=10.5},{L=50.0},{MASS=1.83},{SA=676},{LX=9.87x10^4},{LY=10.37x10^4},{ALT1=},{IDM1=10.106},{ALT2=},{ALT4=},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
HFS30A8-40-50
HFS30A8-40-50
HFS30A8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.88
694
9.89x10^4
10.64x10^4
0
0
0
0
0
HFS45A8-40-50
HFS45A8-40-50
HFS45A8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.83
676
9.87x10^4
10.37x10^4
0
0
0
0
0
HFS60A8-40-50
HFS60A8-40-50
HFS60A8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.84
679
9.99x10^4
10.53x10^4
0
0
0
0
0
HFS45TR8-40-50
HFS45TR8-40-50
HFS45TR8-40
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.74
1012
12.23x10^4
38.19x10^4
0
0
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表