FSPS - 密封塞
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/fsps_asmtab.prj},{NB=FSPS10},{OT=-40 ~ 200},{MATB=304 Stainless Steel},{MATOR=Fluoro Rubber},{HOR=Shore A75},{NO=10},{M=M10x1.0},{M1=10},{M2=1.0},{L=8},{D1=19.5},{B=5},{TT1=4.0},{O=P12.5},{O1=12.5},{TT=13.7},{MASS=7},{KDA=8.160},{W=2.4},{D=15.5},{DDOO=12.3},{L1=0.750},{PPATH=fsps/fsps_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATOR
O形圈材质
ⁿ/ₐ
HOR
硬度 O形圈
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
M(细牙)
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
M2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
TT1
t
[mm]
O
O形圈编号
ⁿ/ₐ
O1
[mm]
TT
推荐紧固扭矩
[N*m]
MASS
重量
[g]
KDA
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
DDOO
[mm]
L1
[mm]
FSPS8
FSPS8
-40 ~ 200
SUS304
氟橡胶
肖氏 A75
8
M8x1.0
8
1.0
7
16.0
5
3.5
P10
10.0
10.9
4
6.466
1.9
12.0
9.8
0.750
FSPS10
FSPS10
-40 ~ 200
SUS304
氟橡胶
肖氏 A75
10
M10x1.0
10
1.0
8
19.5
5
4.0
P12.5
12.5
13.7
7
8.160
2.4
15.5
12.3
0.750
FSPS12
FSPS12
-40 ~ 200
SUS304
氟橡胶
肖氏 A75
12
M12x1.5
12
1.5
12
21.0
6
5.0
P14
14.0
19.2
14
9.853
2.4
17.0
13.8
0.750
FSPS14
FSPS14
-40 ~ 200
SUS304
氟橡胶
肖氏 A75
14
M14x1.5
14
1.5
12
23.0
6
5.0
P16
16.0
27.4
19
11.564
2.4
18.0
15.8
0.750
FSPS16
FSPS16
-40 ~ 200
SUS304
氟橡胶
肖氏 A75
16
M16X1.5
16
1.5
12
25.0
8
6.0
P18
18.0
44.5
25
13.546
2.4
20.0
17.8
0.750
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表