C-MVBLN, C-MVBLE - 吸盘 - 双层型 - 弹簧型 - 横向插入式 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mvbln_asmtab.prj},{NB=C-MVBLN20-6},{MAT=NR},{NO=20},{SPS=6},{A=20},{E=M14x1.5},{F=17},{G=4},{H=20},{I=23},{J=24},{K=32},{ID=4.4},{IW=2},{SD1=12},{SD2=14},{SD3=8.9},{SH1=1},{SH2=15},{SW1=10},{HW1=5.8},{HW2=14},{HT1=3.0},{HT2=15},{STD=16.2},{STW=12.0},{HP=5},{IT=1.4064},{PPATH=c_mvbln/c_mvbln_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
C-MVBLN10-4
C-MVBLN10-4
10
10
55.5
8
M11x1.0
14
3
15
21
19
22
C-MVBLN15-4
C-MVBLN15-4
15
15
57.0
8
M11x1.0
14
3
15
21
19
22
C-MVBLN20-6
C-MVBLN20-6
20
20
69.0
13
M14x1.5
17
4
20
23
24
32
C-MVBLN30-6
C-MVBLN30-6
30
30
75.0
13
M14x1.5
17
4
20
23
24
32
C-MVBLN40-6
C-MVBLN40-6
40
40
75.0
13
M14x1.5
17
4
20
23
24
32
C-MVBLN50-6
C-MVBLN50-6
50
50
77.0
13
M14x1.5
17
4
20
23
24
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表