FJCN, FJCNS, FJCNSS - 浮动接头 - 气缸连接件-内螺纹型-标准型-L尺寸标准型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjcn.prj},{NB=FJCN14},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=14},{L=35},{MP=14X1.5},{LL=21},{D=25},{H=34},{T=10},{W=22},{L1=12},{SR=100},{NDM=14},{KDM=12.376},{P=1.50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
FJCN3
FJCN3
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
3
15
3X0.5
6
12
17
5
10
6
40
FJCN4
FJCN4
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
4
15
4X0.7
8
12
17
5
10
6
40
FJCN5
FJCN5
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
5
20
5X0.8
10
14
19
6
12
8
50
FJCN6
FJCN6
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
6
20
6X1.0
12
14
19
6
12
8
50
FJCN8
FJCN8
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
8
25
8X1.25
14
16
23
8
14
10
60
FJCN10
FJCN10
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
10
25
10X1.25
15
20
27
8
17
10
60
FJCN12
FJCN12
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
12
35
12X1.25
18
25
34
10
22
12
100
FJCN14
FJCN14
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
14
35
14X1.5
21
25
34
10
22
12
100
FJCN16
FJCN16
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
16
45
16X1.5
24
32
43
12
27
15
100
FJCN18
FJCN18
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
18
45
18X1.5
27
32
43
12
27
15
100
FJCN20
FJCN20
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
20
55
20X1.5
30
40
52
15
32
18
200
FJCN22
FJCN22
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
22
55
22X1.5
33
40
52
15
32
18
200
FJCN24
FJCN24
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
24
60
24X1.5
36
49
62
16
41
23
200
FJCN26
FJCN26
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
26
60
26X1.5
39
49
62
16
41
23
200
FJCN30
FJCN30
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
30
65
30X1.5
43
54
69
18
46
24
250
FJCN36
FJCN36
四氧化三铁保护膜
45~50HRC 表面高频淬火
36
65
36X1.5
45
54
69
18
48
24
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表