SNFR, SNFRS - 食品级清洁管用接头 套圈
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/snfr.prj},{NB=SNFR1.5S},{MAT=1},{NO=1.5S},{D=38.1},{DD=35.7},{A=50.5},{B=43.5},{L=21},{TT=2.85},{C=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
TT
t
[mm]
C
[°]
SNFRS8A
SNFRS8A
SNFRS
8A
13.8
10.5
34.0
27.5
17
2.85
20
SNFRS10A
SNFRS10A
SNFRS
10A
17.3
14.0
34.0
27.5
17
2.85
20
SNFRS15A
SNFRS15A
SNFRS
15A
21.7
17.5
34.0
27.5
17
2.85
20
SNFR1S
SNFR1S
SNFR
1S
25.4
23.0
50.5
43.5
21
2.85
20
SNFR1.5S
SNFR1.5S
SNFR
1.5S
38.1
35.7
50.5
43.5
21
2.85
20
SNFR2S
SNFR2S
SNFR
2S
50.8
47.8
64.0
56.5
21
2.85
20
SNFR2.5S
SNFR2.5S
SNFR
2.5S
63.5
59.5
77.5
70.5
21
2.85
20
SNFR3S
SNFR3S
SNFR
3S
76.3
72.3
91.0
83.5
21
2.85
20
SNFR4S
SNFR4S
SNFR
4S
101.6
97.6
119.0
110.0
21
2.85
20
SNFR4.5S
SNFR4.5S
SNFR
4.5S
114.3
108.3
130.0
122.0
28
2.85
20
SNFR5.5S
SNFR5.5S
SNFR
5.5S
139.8
133.8
155.0
146.0
28
5.60
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表