BMASP, BMASRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMAS系列-边长25x32
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmasp.prj},{NB=BMASP4-Q1-R1-S1-P15},{MAT=},{MH=},{NO=4},{Q=1/8},{R=1/8},{S=1/8},{P=15},{N=3},{PT=12},{A=25},{B=32},{E=20},{F=16},{X=7.5},{Y=7},{DD=5.5},{D=9.5},{HH=5.5},{M=M5},{D1=8},{HH1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
连数
ⁿ/ₐ
Q
Q (RC(PT))
ⁿ/ₐ
R
R (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
S
S (Rc (PT))
ⁿ/ₐ
N
N 等分数
ⁿ/ₐ
PT
螺丝总数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (安装孔)
[mm]
D
D (安装孔)
[mm]
HH
h (安装孔数)
[mm]
M
M (安装孔)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (安装孔)
[mm]
DD1
d1 (安装孔)
[mm]
HH1
h1(安装孔数)
[mm]
BMASP2-Q1-R1-S1-P15
BMASP2-Q1-R1-S1-P15
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
2
1/8
1/8
1/8
1
6
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP3-Q1-R1-S1-P15
BMASP3-Q1-R1-S1-P15
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
3
1/8
1/8
1/8
2
9
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP4-Q1-R1-S1-P15
BMASP4-Q1-R1-S1-P15
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
4
1/8
1/8
1/8
3
12
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP5-Q1-R1-S1-P15
BMASP5-Q1-R1-S1-P15
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
5
1/8
1/8
1/8
4
15
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP6-Q1-R1-S1-P25
BMASP6-Q1-R1-S1-P25
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
6
1/8
1/8
1/8
5
18
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP7-Q1-R1-S1-P25
BMASP7-Q1-R1-S1-P25
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
7
1/8
1/8
1/8
6
21
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
BMASP8-Q1-R1-S1-P25
BMASP8-Q1-R1-S1-P25
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/c㎡ 以下
8
1/8
1/8
1/8
7
24
25
32
20
16
7.5
7
5.5
9.5
5.5
M5
8
4.2
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表