KEDY, KEDSY - 平键 沉孔螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
28_小零件/磁铁
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/28_keys_magnets/kedy.prj},{NB=KEDY12-20},{MAT=Y},{B=12},{BTOL=0/-0.043},{L=20},{ALT1=},{LC=0},{L0=[20:80/5]},{H=8},{HTOL=0/-0.090},{M=M5 (4.3)},{M0=5},{MB=M4},{DD1=7.5},{HH=4.5},{C=0.40~0.60},{C1=0.50},{L1=[20:80/1]},{DD=4.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
M
M 螺纹拆卸型(d)
ⁿ/ₐ
MB
装配螺栓
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
KEDY8-15
KEDY8-15
8
0/-0.036
0/-0.18
7
0/-0.090
M4 (3.5)
M3
6.0
3.5
0.25~0.40
KEDY10-15
KEDY10-15
10
0/-0.036
0/-0.18
8
0/-0.090
M5 (4.3)
M4
7.5
4.5
0.40~0.60
KEDY12-20
KEDY12-20
12
0/-0.043
0/-0.21
8
0/-0.090
M5 (4.3)
M4
7.5
4.5
0.40~0.60
KEDY14-30
KEDY14-30
14
0/-0.043
0/-0.21
9
0/-0.090
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
KEDY15-30
KEDY15-30
15
0/-0.043
0/-0.21
10
0/-0.090
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
KEDY16-40
KEDY16-40
16
0/-0.043
0/-0.25
10
0/-0.090
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
KEDY18-40
KEDY18-40
18
0/-0.043
0/-0.25
11
0/-0.110
M6 (5.3)
M5
9.5
5.5
0.40~0.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表