SSHF,SCHF,SUHF,ALHF,SSHG,SCHG,SNHF - 凹型块
Misumi
FA工厂自动化
24_金属板
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/24_steel_plates/sshf.prj},{NB=SUHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5},{TYPE=SUHF},{GR=Standard Grade},{MAT=303 Stainless Steel},{A=15.0},{B=10.0},{L=10.0},{C=5.0},{D=1.0},{E=5.0},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT6=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
GR
级别
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SSHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
SSHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
SSHF
普通级
SS400
SCHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
SCHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
SCHF
普通级
S50C
SUHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
SUHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
SUHF
普通级
SUS303
SNHF-A30-B11-L10-C10-D1-E...
SNHF-A30-B11-L10-C10-D1-E...
SNHF
普通级
SUS304
ALHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
ALHF-A15-B10-L10-C5-D1-E5
ALHF
普通级
A5052P
SSHG-A20-B10-L10-C5-D1-E1...
SSHG-A20-B10-L10-C5-D1-E1...
SSHG
精密级
SS400
SCHG-A20-B10-L10-C5-D1-E1...
SCHG-A20-B10-L10-C5-D1-E1...
SCHG
精密级
S50C
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表