KJPDTK, KJPDTHK, KJPDTKS, KJPDTKC - 检查夹具用插入销 - - 多棱锥型形状固定型 - - 前端缺圆型 - - S 0 -0.02・F 0 -0.05 -
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjpdthk_asmtab.prj},{NB=KJPDTK20-P12-S5-F1-B5},{NO=5},{MAT=S45C},{HARD=},{D=20},{D1=20},{P=12.00},{S=5.00},{F=1.0},{B=5},{W=6},{M=M5},{NDM=5},{ALT2=},{ALT1=},{ALT5=},{ALT6=},{ZC=0},{ALT3=},{ALT7=},{CHARSELECT=},{ACHAIN=25},{PPATH=kjpdthk/kjpdthk_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
M
ⁿ/ₐ
KJPDTK8-P4-S3-F0.3-B5
KJPDTK8-P4-S3-F0.3-B5
8
2
M4
KJPDTK10-P4-S3-F0.3-B5
KJPDTK10-P4-S3-F0.3-B5
10
2
M5
KJPDTK12-P6-S3-F0.3-B5
KJPDTK12-P6-S3-F0.3-B5
12
3
M5
KJPDTK16-P8-S3-F0.5-B5
KJPDTK16-P8-S3-F0.5-B5
16
4
M5
KJPDTK20-P12-S5-F1-B5
KJPDTK20-P12-S5-F1-B5
20
6
M5
KJPDTK25-P16-S8-F2-B5
KJPDTK25-P16-S8-F2-B5
25
8
M5
KJPDTK10L-P10-S5-F1-B5
KJPDTK10L-P10-S5-F1-B5
10L
4
M5
KJPDTK12L-P12-S6-F2-B5
KJPDTK12L-P12-S6-F2-B5
12L
6
M5
KJPDTK16L-P16-S8-F2-B5
KJPDTK16L-P16-S8-F2-B5
16L
8
M5
KJPDTK20L-P20-S10-F2-B5
KJPDTK20L-P20-S10-F2-B5
20L
8
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表