KJBSTK, KJBSTKC - 检查夹具用衬套 -缺圆型- 带肩型P +0.03/+0.01 F +0.05/0
Misumi
FA工厂自动化
18_检查夹具/肘夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/18_inspection_articles/kjbstk.prj},{NB=KJBSTK12-P3.00-F0.5-L7-T2},{MAT=1},{ALT3=},{D=12},{DTOL=0/-0.02},{P=3.00},{F=0.5},{FMIN=0.5},{FMAX=4.0},{L=7},{ALT5=},{TS=2},{ALT4=},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
PTOL
P 公差
[mm]
FTOL
F容差
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
TTOL
T公差
[mm]
H
[mm]
HTOL
H容差
[mm]
KJBSTK8-P3.00-F0.3-L7-T2
KJBSTK8-P3.00-F0.3-L7-T2
50~60HRC
-
8
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.05/0
0/-0.5
+/-0.05
12
+/-0.05
KJBSTK10-P3.00-F0.3-L7-T2
KJBSTK10-P3.00-F0.3-L7-T2
50~60HRC
-
10
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.05/0
0/-0.5
+/-0.05
14
+/-0.05
KJBSTK12-P3.00-F0.5-L7-T2
KJBSTK12-P3.00-F0.5-L7-T2
50~60HRC
-
12
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.05/0
0/-0.5
+/-0.05
16
+/-0.05
KJBSTK16-P4.00-F0.5-L7-T2
KJBSTK16-P4.00-F0.5-L7-T2
50~60HRC
-
16
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.05/0
0/-0.5
+/-0.05
20
+/-0.05
KJBSTK20-P6.00-F1.0-L7-T2
KJBSTK20-P6.00-F1.0-L7-T2
50~60HRC
-
20
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.05/0
0/-0.5
+/-0.05
24
+/-0.05
KJBSTK25-P8.00-F2.0-L7-T2
KJBSTK25-P8.00-F2.0-L7-T2
50~60HRC
-
25
0/-0.02
+0.03/+0.01
+0.05/0
0/-0.5
+/-0.05
29
+/-0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表