XYZLNG - 【高精度】XY水平面Z轴 进给丝杠式/齿条齿轮式复合 燕尾槽型
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xyzlng_asmtab.prj},{NB=XYZLNG25},{MATBB=Cadmiumless Brass},{MATTB=Brass},{TYPE=XYZLNG},{NO=25},{BS=XEG25-R},{TS=XZLNG25},{STG=25x25},{W=45},{D=45},{H=50+10},{X=+/-5},{Y=+/-5},{Z=+/-10},{WL=9.8 \{1\}},{WT=0.24},{AC=SCB2-8 (4 Pcs.)},{L=0},{PPATH=xyzlng_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATBB
下部主体材质
ⁿ/ₐ
MATTB
上部主体
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
BS
下层滑台的构成
ⁿ/ₐ
TS
上层滑台的构成
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
W
W 外径
[mm]
D
D 外径
[mm]
H
H 外形
[mm]
X
X 移动
[mm]
Y
Y 移动
[mm]
Z
Z 移动
[mm]
WL
耐负载
[N{kgf}]
WT
重量
[kg]
AC
附件 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
XYZLNG25
XYZLNG25
无镉黄铜
黄铜
25
XEG25-R
XZLNG25
25x25
45
45
50+10
+/-5
+/-5
+/-10
9.8 {1}
0.24
SCB2-8 (4 Pcs.)
XYZLNG40
XYZLNG40
无镉黄铜
铝合金
40
XEG40-R
XZLNG40
40x40
60
60
55+10
+/-7
+/-5
+/-10
9.8 {1}
0.70
SCB3-6 (4 Pcs.)
XYZLNG60
XYZLNG60
无镉黄铜
铝合金
60
XEG60-R
XZLNG60
60x60
80
92
77+25
+/-10
+/-10
+/-26
9.8 {1}
1.22
SCB4-6 (4 Pcs.)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表