SXNA - 旋钮柱塞 无旋钮型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/sxna_asmtab.prj},{NB=SXNA10},{MATB=303 Stainless Steel},{M=10},{P=1.0},{D1=13.8},{B=5},{SMIN=5},{L=33},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=5},{SW1=12},{SW2=17},{PPATH=pxna_temp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATP
销部材质
ⁿ/ₐ
STP
销部表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
螺距(牙螺)
[mm]
D1
[mm]
B
[mm]
SMIN
S 最小
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M2
M2 (粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
LOADMIN
最小负载
[N]
LOADMAX
最大负载
[N]
MASS
重量
[g]
SXNA10
SXNA10
303 Stainless Steel
SUS303
镀镍
SUS301
10
1.0
13.8
5
5
33
17
5
15
5
12
5.5
12.5
15
SXNA12
SXNA12
303 Stainless Steel
SUS303
镀镍
SUS301
12
1.5
16.2
6
6
42
20
6
17
6
14
5.0
11.0
25
SXNA16
SXNA16
303 Stainless Steel
SUS303
镀镍
SUS301
16
1.5
21.9
8
8
54
26
8
23
8
19
11.0
26.0
57
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表