MPFL, MPFH, MPFLT, MPFHT, MPJL, MPJH, MPJLT, MPJHT, MPTL, MPTH, MPTLT,MPTHT b - 小径弹簧柱塞-标准型/止动螺丝型
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/mpjl_b.prj},{NB=MPFL2-1.5b},{TS=1},{LS=LL},{TYS=1},{MATMB=304 Stainless Steel},{MATN=304 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel},{OT=-30~140},{D=2.0},{SS=1.5},{DD=1.0},{D1=2.5},{LL=2.5},{F=0.5},{G=1},{C=0.10},{R=0.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATMB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATN
销部材质
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
D
[mm]
DD
d
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
LL
l
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
LOMIN
最小负载
[N {kgf}]
LOMAX
最大负载
[N {kgf}]
MPFL1.5-1.5b
MPFL1.5-1.5
SUS304
SUS304
SUS304
-30~140
1.5
0.5
2.0
13
17.5
2.5
0.5
1
0.05
0.15
0.49
0.98
MPFL2-1.5b
MPFL2-1.5
SUS304
SUS304
SUS304
-30~140
2.0
1.0
2.5
16
20.5
2.5
0.5
1
0.10
0.30
0.49
0.98
MPFL3-3b
MPFL3-3
SUS304
SUS304
SUS304
-30~140
3.0
2.0
3.5
16
20.5
2.5
0.5
1
0.15
0.50
0.49
1.47
MPFL4-3b
MPFL4-3
SUS304
SUS304
SUS304
-30~140
4.0
3.0
4.5
15
20.5
3.5
0.8
1
0.20
1.00
0.59
1.47
MPFL5-4b
MPFL5-4
SUS304
SUS304
SUS304
-30~140
5.0
4.0
5.5
17
22.5
3.5
0.8
1
0.30
1.50
0.64
1.96
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表