C-AJKTNA - 经济型 调整螺栓 - 六角滚花旋钮型 -
Misumi
FA工厂自动化
15_定位导向零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/15_locating_components/c_ajktna.prj},{NB=C-AJKTNA4-10},{M=4},{MMIN=3.242},{L=10},{L1=10,15,20,30,40},{DD=3.5},{T=7},{B=3.0},{D=5.5},{C=5},{A=7},{F=10},{E2=5},{LL=4},{PITCH1=0.50},{PITCH2=0.70}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
T
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
E2
[mm]
LL
l
[mm]
C-AJKTNA3-10
C-AJKTNA3-10
3
2.5
7
3X0.5
3.0
4.5
7
10
5
4
C-AJKTNA4-10
C-AJKTNA4-10
4
3.5
7
4X0.7
3.0
5.5
7
10
5
4
C-AJKTNA5-15
C-AJKTNA5-15
5
4.5
9
5X0.8
4.6
7.5
15
15
8
7
C-AJKTNA6-20
C-AJKTNA6-20
6
5.5
9
6X1.0
4.6
8.5
15
15
8
7
C-AJKTNA8-30
C-AJKTNA8-30
8
7.5
12
8X1.25
6.0
11.5
15
15
8
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表