SXPST, SXPSS - 小口径定位销 - 肩型-标准型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/sxpst.prj},{NB=SXPSTPP2-L4.0-P1.00-B1.5-H2.10-T1.0-E0.5},{MAT=T},{D=2},{DTOLSEL=P},{L=4.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.1]},{P=1.00},{PTOLSEL=P},{P1=[1.00-4.00/0.01]},{B=1.5},{H=2.10},{HMIN=2.10},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.1]},{E=0.5},{R1=0.2},{M1=2},{ALT1=},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SXPSTPP1-L2.0-P1.00-B1.5-...
SXPSTPP1-L2.0-P1.00-B1.5-...
淬火硬度 50~58HRC
1
SXPSTPP2-L4.0-P1.00-B1.5-...
SXPSTPP2-L4.0-P1.00-B1.5-...
淬火硬度 50~58HRC
2
SXPSTPP3-L6.0-P1.50-B1.5-...
SXPSTPP3-L6.0-P1.50-B1.5-...
淬火硬度 50~58HRC
3
SXPSTPP4-L8.0-P2.00-B1.5-...
SXPSTPP4-L8.0-P2.00-B1.5-...
淬火硬度 50~58HRC
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表