SRPCB, SRPCR, SRPCHB, SRPCHR, SRPCSU, SRPCC - 六角型支柱销-台阶型-外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/srpcsu.prj},{NB=SRPCB12-L20.00-P4.00-F2.0-G0},{MAT=1},{ST=2},{HARD=1},{B=12},{L=20.00},{L1=[20-80/0.01]},{P=4.00},{P1=[4-10/0.01]},{F=2.0},{F1=[2-20/0.1]},{G=0},{G1=0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12},{MM=2},{C=13.9},{DD=6},{M=M6},{M11=6},{ALT1=},{ALT2=},{PITCH=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
MM
m
[mm]
C
(C)
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
SRPCB6-L10.00-P3.00-F2.0-...
SRPCB6-L10.00-P3.00-F2.0-...
6
1
6.9
4
M4
SRPCB7-L10.00-P3.00-F2.0-...
SRPCB7-L10.00-P3.00-F2.0-...
7
1
8.1
4
M4
SRPCB8-L15.00-P3.00-F2.0-...
SRPCB8-L15.00-P3.00-F2.0-...
8
1
9.2
5
M5
SRPCB10-L20.00-P4.00-F2.0...
SRPCB10-L20.00-P4.00-F2.0...
10
2
11.5
5
M5
SRPCB12-L20.00-P4.00-F2.0...
SRPCB12-L20.00-P4.00-F2.0...
12
2
13.9
6
M6
SRPCB13-L20.00-P5.00-F2.0...
SRPCB13-L20.00-P5.00-F2.0...
13
3
15.0
6
M6
SRPCB14-L20.00-P5.00-F2.0...
SRPCB14-L20.00-P5.00-F2.0...
14
3
16.2
6
M6
SRPCB17-L20.00-P8.00-F2.0...
SRPCB17-L20.00-P8.00-F2.0...
17
3
19.6
8
M8
SRPCB19-L20.00-P8.00-F2.0...
SRPCB19-L20.00-P8.00-F2.0...
19
3
21.9
8
M8
SRPCB24-L20.00-P10.00-F2....
SRPCB24-L20.00-P10.00-F2....
24
4
27.7
10
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表