SHPBB, SHPBR, SHPBHB, SHPBHR, SHPBSU, SHPBC - 支柱销 - 台阶型 - - 定心接口 - - 圆形 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/shpbb.prj},{NB=SHPBB12-L20.00-P4.00-B2},{MAT=S45C},{ST=B},{HARD=},{D=12},{L=20.00},{L1=[20.00-80.00/0.01]},{P=4.00},{P1=[4.00-8.00/0.01]},{B=2},{MM=2},{DD=8},{M=M5},{LL1=6},{W1=10},{LL2=10},{U=14.500},{UDD=4.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
MM
m
[mm]
DD
d
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
W1
[mm]
LL2
l2
[mm]
SHPBB10-L20.00-P3.00-B2
SHPBB10-L20.00-P3.00-B2
10
2
6
M3
6
8
8
SHPBB12-L20.00-P4.00-B2
SHPBB12-L20.00-P4.00-B2
12
2
8
M5
6
10
10
SHPBB15-L20.00-P4.00-B2
SHPBB15-L20.00-P4.00-B2
15
3
10
M5
9
13
10
SHPBB20-L20.00-P5.00-B2
SHPBB20-L20.00-P5.00-B2
20
3
12
M8
9
17
10
SHPBB25-L20.00-P8.00-B2
SHPBB25-L20.00-P8.00-B2
25
3
16
M10
10
20
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表