KFPSA, GKFPSA, SKFPSA, CKFPSA, MKFPSA, MGKFPSA, MCKFPSA - 定位销 小头圆锥型 -DP公差·锥型R选择型- 压入型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/kfpsa.prj},{NB=KFPSAMS8-P3.00-L8-B3.0-E1.0-R5},{MAT=SKS3},{ST=-},{DTS=M},{PTS=S},{D=8},{P=3.00},{L=8},{B=3.0},{E=1.0},{R=5},{C=1.5},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
KFPSAMS3-P2.00-L3-B2.0-E1...
KFPSAMS3-P2.00-L3-B2.0-E1...
3
0.5
KFPSAMS4-P2.00-L4-B2.0-E1...
KFPSAMS4-P2.00-L4-B2.0-E1...
4
1.0
KFPSAMS5-P2.00-L5-B2.0-E1...
KFPSAMS5-P2.00-L5-B2.0-E1...
5
1.0
KFPSAMS6-P2.00-L5-B3.0-E1...
KFPSAMS6-P2.00-L5-B3.0-E1...
6
1.0
KFPSAMS8-P3.00-L8-B3.0-E1...
KFPSAMS8-P3.00-L8-B3.0-E1...
8
1.5
KFPSAMS10-P3.00-L8-B3.0-E...
KFPSAMS10-P3.00-L8-B3.0-E...
10
2.0
KFPSAMS12-P5.00-L10-B3.0-...
KFPSAMS12-P5.00-L10-B3.0-...
12
2.0
KFPSAMS13-P6.00-L12-B3.0-...
KFPSAMS13-P6.00-L12-B3.0-...
13
2.0
KFPSAMS16-P10.00-L14-B3.0...
KFPSAMS16-P10.00-L14-B3.0...
16
3.0
KFPSAMS20-P13.00-L18-B3.0...
KFPSAMS20-P13.00-L18-B3.0...
20
3.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表