AFPQTA, AFPQHTA, AFPQTD, AFPQHTD - 定位销 - 高硬度不锈钢 - - 大头球面型 - - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/afpqta.prj},{NB=AFPQTA10-P10.50-L10-B1.0},{SHP=R},{DTOL=g6},{D=10},{P=10.50},{L=10},{B=1.0},{M1=M5},{LL2=8},{ALT1=},{PITCH=0.800},{ALT2=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M1
M1(粗牙)
ⁿ/ₐ
LL2
l2
[mm]
W
(W)
[mm]
Q
[mm]
AFPQTA6-P6.50-L6-B1.0
AFPQTA6-P6.50-L6-B1.0
6
M3
5
0.0
0.0
AFPQTA8-P8.50-L8-B1.0
AFPQTA8-P8.50-L8-B1.0
8
M4
6
0.0
0.0
AFPQTA10-P10.50-L10-B1.0
AFPQTA10-P10.50-L10-B1.0
10
M5
8
0.0
0.0
AFPQTA12-P12.50-L12-B1.0
AFPQTA12-P12.50-L12-B1.0
12
M5
8
0.0
0.0
AFPQTA13-P14.00-L12-B1.0
AFPQTA13-P14.00-L12-B1.0
13
M6
9
0.0
0.0
AFPQTA16-P17.00-L17-B5.0
AFPQTA16-P17.00-L17-B5.0
16
M6
9
0.0
0.0
AFPQTA20-P22.00-L17-B5.0
AFPQTA20-P22.00-L17-B5.0
20
M6
9
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表