LXNCA, PLXNCA, SLXNCA - 六角悬臂销-嵌入型/螺纹长度指定型-张紧扣环型
Misumi
FA工厂自动化
13_悬臂销/铰链销/支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/lxnca_asmtab.prj},{NB=LXNCA16-2-F10-G5-N12},{MAT=S45C},{ST=BO},{NO=16},{D=16},{DTOL=-0.006/-0.017},{Y=2},{ALT1=},{F=10},{G=5},{N=12},{N1=[12:24/1]},{P=12},{B=19},{C=21.9},{DD=15.2},{DDTOL=0/-0.110},{MM=1.15},{NN=4},{ALT2=},{RRING=16},{PITCH=1.750},{PPATH=lxca_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差g6
[mm]
P
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
DD
d (基准)
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
LXNCA3-2-F3-G3-N3
LXNCA3-2-F3-G3-N3
3
3
-0.002/-0.008
3
M3
6
6.9
2.0
+0.060/0
0.50
2
LXNCA4-2-F3-G3-N4
LXNCA4-2-F3-G3-N4
4
4
-0.004/-0.012
4
M4
6
6.9
3.0
+0.060/0
0.70
2
LXNCA5-2-F3-G3-N5
LXNCA5-2-F3-G3-N5
5
5
-0.004/-0.012
5
M5
7
8.1
4.0
+0.075/0
0.70
2
LXNCA6-2-F5-G5-N6
LXNCA6-2-F5-G5-N6
6
6
-0.004/-0.012
6
M6
8
9.2
5.0
+0.075/0
0.70
2
LXNCA8-2-F5-G5-N8
LXNCA8-2-F5-G5-N8
8
8
-0.005/-0.014
8
M8
10
11.5
7.0
+0.090/0
0.90
3
LXNCA10-2-F5-G5-N10
LXNCA10-2-F5-G5-N10
10
10
-0.005/-0.014
10
M10
13
15.0
9.6
0/-0.090
1.15
3
LXNCA12-2-F10-G5-N12
LXNCA12-2-F10-G5-N12
12
12
-0.006/-0.017
12
M12
14
16.2
11.5
0/-0.110
1.15
4
LXNCA13-2-F10-G5-N12
LXNCA13-2-F10-G5-N12
13
13
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
12.4
0/-0.110
1.15
4
LXNCA15-2-F10-G5-N12
LXNCA15-2-F10-G5-N12
15
15
-0.006/-0.017
12
M12
17
19.6
14.3
0/-0.110
1.15
4
LXNCA16-2-F10-G5-N12
LXNCA16-2-F10-G5-N12
16
16
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
15.2
0/-0.110
1.15
4
LXNCA17-2-F10-G5-N12
LXNCA17-2-F10-G5-N12
17
17
-0.006/-0.017
12
M12
19
21.9
16.2
0/-0.110
1.15
4
LXNCA18-2-F10-G5-N12
LXNCA18-2-F10-G5-N12
18
18
-0.006/-0.017
12
M12
24
27.7
17.0
0/-0.210
1.35
4
LXNCA20-4-F10-G5-N20
LXNCA20-4-F10-G5-N20
20
20
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
LXNCA20A-4-F10-G5-N20
LXNCA20A-4-F10-G5-N20
20A
20
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
19.0
0/-0.210
1.35
4
LXNCA22-4-F10-G5-N20
LXNCA22-4-F10-G5-N20
22
22
-0.007/-0.020
20
M20
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
LXNCA22A-4-F10-G5-N20
LXNCA22A-4-F10-G5-N20
22A
22
-0.007/-0.020
16
M16
24
27.7
21.0
0/-0.210
1.35
5
LXNCA25-4-F10-G5-N20
LXNCA25-4-F10-G5-N20
25
25
-0.007/-0.020
20
M20
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
LXNCA25A-4-F10-G5-N20
LXNCA25A-4-F10-G5-N20
25A
25
-0.007/-0.020
16
M16
27
31.2
23.9
0/-0.210
1.35
5
LXNCA30-4-F10-G5-N20
LXNCA30-4-F10-G5-N20
30
30
-0.007/-0.020
20
M20
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
LXNCA30A-4-F10-G5-N20
LXNCA30A-4-F10-G5-N20
30A
30
-0.007/-0.020
16
M16
32
36.9
28.6
0/-0.210
1.65
5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表