C-CFA - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 内六角孔型 - 圆柱型 - 无密封圈
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_cfa_asmtab.prj},{NB=C-CFA8-19},{DD=8},{D=19},{M=8.000},{P=1.250},{B=11},{B1=12.2},{L=32},{D1=15.0},{LL=10.0},{RR=0.15},{H=4.0},{PPATH=c_cfa/c_cfa_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
H
[mm]
C-CFA3-10
C-CFA3-10
3
3x0.5
7
8.0
17
7.0
5.0
0.30
2.0
C-CFA4-12
C-CFA4-12
4
4x0.7
8
9.0
20
8.5
6.0
0.30
2.5
C-CFA5-13
C-CFA5-13
5
5x0.8
9
10.0
23
9.6
7.5
0.15
3.0
C-CFA6-16
C-CFA6-16
6
6x1
11
12.2
28
12.5
8.0
0.15
4.0
C-CFA8-19
C-CFA8-19
8
8x1.25
11
12.2
32
15.0
10.0
0.15
4.0
C-CFA10-22
C-CFA10-22
10
10x1
12
13.2
36
17.5
12.0
0.30
5.0
C-CFA12-30
C-CFA12-30
12
12x1.5
14
15.2
40
23.0
13.0
0.60
6.0
C-CFA16-35
C-CFA16-35
16
16x1.5
18
19.6
52
27.6
17.0
0.60
8.0
C-CFA18-40
C-CFA18-40
18
18x1.5
20
21.6
58
31.5
19.0
1.00
8.0
C-CFA20-52
C-CFA20-52
20
20x1.5
24
25.6
66
36.5
21.0
1.00
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表