C-TBK - 经济型 支座组件 固定侧 狭小间距方型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/c_tbk_asmtab.prj},{NB=C-TBK12},{NO=12},{SET=},{DD=12},{L=25},{L1=5},{L2=29},{L3=5},{B=60},{H=43},{HH=25},{B1=35},{H1=32.5},{P=46},{C1=13},{C2=6},{DD1=6.6},{DD2=11.0},{LL=1.5},{M=M12x1.0},{T=19},{SID=15.0},{CD=44},{CB=34},{CL=6},{ACD=15.5},{ACV=12},{ACL=5},{OL=3},{HD=24},{HL=2},{BL=16},{PCD=34},{BD=6.2},{BD2=0.4},{BS=3.0},{PPATH=c_tbk/c_tbk_asmtpl.prj},{ACNB=8},{ACNMM=M3},{ACNDD=17},{ACND=22},{ACNF=19}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
M
M(细牙)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
ACD
附属轴环尺寸 D
[mm]
ACV
附属轴环尺寸 V
[mm]
ACL
附属轴环尺寸 L
[mm]
ACNM
附属紧固螺帽规格 M 细牙螺纹
ⁿ/ₐ
ACNB
附属紧固螺帽规格 B
[mm]
ACNMM
附属紧固螺帽规格 m
ⁿ/ₐ
ACNDD
附属紧固螺帽规格 d
[mm]
ACND
附属紧固螺帽规格 D
[mm]
ACNF
附属紧固螺帽规格 F
[mm]
C-TBK10
C-TBK10
10
10
25
5
29
5
60
39
22
34
32.5
46
13
6
6.6
11.0
5.0
M10x1.0
16
14.5
10
5
M10x1.0
8
M3
15
20
16
C-TBK12
C-TBK12
12
12
25
5
29
5
60
43
25
35
32.5
46
13
6
6.6
11.0
1.5
M12x1.0
19
15.5
12
5
M12x1.0
8
M3
17
22
19
C-TBK15
C-TBK15
15
15
27
6
32
6
70
48
28
40
38.0
54
15
6
6.6
11.0
6.5
M15x1.0
22
19.5
15
6
M15x1.0
8
M3
21
25
22
C-TBK20
C-TBK20
20
20
35
8
43
8
88
60
34
52
50.0
70
19
8
9.0
14.0
8.5
M20x1.0
30
27.5
20
8
M20x1.0
11
M4
26
35
30
C-TBK25
C-TBK25
25
25
42
12
54
9
106
80
48
64
70.0
85
22
10
11.0
17.5
11.0
M25x1.5
35
31.4
25
9
M25x1.5
15
M5
33
43
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表