SZMB, SSZMB - 微型直线导轨-滑块加宽标准型 预压型/可互换 微小间隙型 -方型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/szmb.prj},{NB=SZMB10},{H=10},{MAT=SZMB},{HRT=-20 ~ 80 },{W1=11.0},{B=31},{L1=30.0},{L2=27.0},{L3=19.0},{W=3.5},{P1=24},{P2=10},{S1=M4},{BB=7.8},{H1=5.5},{C=9},{P=20},{CD=1.5},{CO=2.5},{M1=5.1},{M2=5.1},{M3=10.2},{MB=0.03},{MR=0.31},{S1MAX=4.000},{S1MIN=3.675},{D1=0.300},{D2=0.420},{D3=0.600},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.420},{D7=4.250},{D8=8.300},{D9=8.500},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.200},{R2=1.000},{R3=0.850}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
HRT
容许温度
[°C]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
MB
滑块重量
[kg]
SZMB8
SZMB8
8
58HRC~
-20 ~ 80
24
23.6
20.6
13.6
2.5
19
8
M3
6.5
0.015
SZMB10
SZMB10
10
58HRC~
-20 ~ 80
31
30.0
27.0
19.0
3.5
24
10
M4
7.8
0.03
SZMB13
SZMB13
13
58HRC~
-20 ~ 80
38
33.9
30.9
19.9
3.5
31
12
M4
10.0
0.05
SZMB16
SZMB16
16
58HRC~
-20 ~ 80
44
42.4
39.4
27.4
4.0
36
16
M4
12.0
0.09
SZMB20
SZMB20
20
58HRC~
-20 ~ 80
54
50.0
47.0
34.6
4.0
46
25
M5
15.0
0.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表