SZLB, SSZLB - 微型直线导轨-滑块加长型/互换 微小间隙型-方型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/szlb.prj},{NB=SZLB10},{H=10},{MAT=SZLB},{B=20},{L1=40.0},{P=20},{W1=5.5},{L2=37.0},{L3=29.0},{W=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{BB=7.8},{LL1=3.0},{H1=5.5},{C=9},{MAT1='SZLB','Carbon Steel','SSZLB','Stainless Steel'},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.000},{D7=5.600},{D8=5.000},{D9=5.000},{D10=0.500},{D11=7.300},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=9.750},{R1=1.750},{R2=1.000},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{LS=0.000},{CD=2.2},{CO=3.7},{M1=12.3},{M2=12.3},{M3=13.0},{MB=0.03},{MR=0.31},{CHF=0.300},{W3=4.7715},{W4=1.400},{H2=4.0700},{H3=3.9300},{H4=0.700},{H5=4.000},{CC=0.200},{RR=1.100},{W5=1.70726},{CCAA=0.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
HRT
耐热温度
[°C]
B
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
MB
滑块重量
[kg]
MR
滑轨重量
[kg/m]
W3
[mm]
W4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
CC
[mm]
RR
[mm]
W5
[mm]
CCAA
[mm]
SZLB8
SZLB8
8
58HRC~
-20 ~ 80
17
32.0
12
13
M2
6.5
1.6
2.4
7.5
7.5
9.0
0.016
0.19
3.7070
1.300
3.2570
3.1430
0.700
3.200
0.300
0.875
1.44427
0.300
SZLB10
SZLB10
10
58HRC~
-20 ~ 80
20
40.0
15
16
M3
7.8
2.2
3.7
12.3
12.3
13.0
0.03
0.31
4.7715
1.400
4.0700
3.9300
0.700
4.000
0.200
1.100
1.70726
0.300
SZLB13
SZLB13
13
58HRC~
-20 ~ 80
27
45.8
20
20
M3
10.0
3.5
5.3
24.5
26.4
32.3
0.06
0.61
6.2915
2.000
5.2910
5.1090
1.000
5.200
0.300
1.320
2.19089
0.500
SZLB16
SZLB16
16
58HRC~
-20 ~ 80
32
58.3
25
25
M3
12.0
5.8
8.7
57.8
62.6
67.6
0.10
1.02
7.8150
2.500
7.1150
6.8850
1.200
7.000
0.300
1.750
2.98581
0.500
SZLB20
SZLB20
20
58HRC~
-20 ~ 80
40
67.7
30
30
M4
15.0
7.2
13.5
80.7
80.7
138.2
0.18
1.65
10.3150
2.500
8.6150
8.3850
1.200
8.500
0.300
1.750
2.98581
0.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表