CRT , CRTS , CRTD , CRTSD - 交叉滚子型滑台 -沉孔型/螺纹孔型-
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/crt_asmtbl.prj},{NB=CRT1025},{TYS=T},{TS=},{MAT=},{SERIES=1000},{NO=1025},{B=20+/-0.1},{B1=20},{H2=14},{O1=M2.6},{O1MIN=2.113},{O1MAX=2.600},{LLA=3},{N=7.5},{P=10},{H1=12.4},{GG=4.1},{HH=6.6},{FF=M2},{FFMIN=1.567},{FFMAX=2.000},{DD=M2.6},{DDMIN=2.113},{DDMAX=2.600},{DD1=2.5},{D1=2.000},{D2=2.000},{D3=16.000},{D4=0.200},{D5=0.420},{D6=1.500},{D8=8.500},{D9=3.800},{ASM=1},{PPATH=crt/crt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AT
耐热温度
[deg]
RAIL
导轨
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
STROKE
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
MXF
M x F
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
O1
ⁿ/ₐ
LLA
la
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MXP
M x P
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
BB
b
[mm]
CC
c
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
NOH
安装孔数
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
D
[mm]
ASMMA
静态容许力矩 - Ma
[N*m]
ASMMB
静态容许力矩 - Mb
[N*m]
ASMMC
静态容许力矩 - Mc
[N*m]
CD
基本额定负载-C(动态)
[N]
CO
基本额定负载-Co(静态)
[N]
CRT1025
CRT1025
四氧化三铁保护膜
-20 ~ 110
CRV
1000
12
8+/-0.1
20+/-0.1
25
3.5
18
1x18
14
M2.6
3
7.5
10
1x10
3.5
7.5
4
6.6
M2.6
5.0
7.5
3
2.5
0.0
1.79
1.79
1.79
465
478
CRT2035
CRT2035
四氧化三铁保护膜
-20 ~ 110
CRV
2000
18
12+/-0.1
30+/-0.1
35
3.5
28
1x28
22
M3
5
10.0
15
1x15
5.5
11.5
6
12.0
M3
7.5
20.0
2
3.5
0.0
7.04
7.04
7.63
1101
1174
CRT3055
CRT3055
四氧化三铁保护膜
-20 ~ 110
CRV
3000
30
16+/-0.1
40+/-0.1
55
7.5
40
1x40
30
M4
7
15.0
25
1x25
7.5
15.5
8
16.0
M4
10.0
35.0
2
4.5
0.0
33.80
33.80
35.30
3617
4062
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表