C-HLGWHA - 经济型 高组装直线导轨 - 长滑块法兰型 - - 套件 -
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/c_hlgwha_asmtab.prj},{NB=C-HLGWHA25-160},{NM=25},{L=160},{H=36},{H1=5.50},{N=23.5},{W=70},{B=57},{B1=6.5},{C=45},{L1=78.6},{L2=106.60},{K1=21.40},{K2=6},{G=12.5},{M1=M8},{T=8.4},{T1=14},{H2=6.0},{H3=5.0},{WR=23},{HR=22.0},{D=11.0},{HH=9.0},{DD=7},{P=60},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{ES=0.0},{ALT5=},{EB=0.0},{PPATH=c_hlgwha/c_hlgwha_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NM
公称型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
T
[mm]
T1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
M2
安装孔数 M
ⁿ/ₐ
E
[mm]
C-HLGWHA20-110
C-HLGWHA20-110
20
30
4.60
21.5
63
53
5.0
40
65.2
91.90
17.40
6
12.5
M6
7.5
10
6.0
6.0
20
17.5
9.5
8.5
6
60
2
25.0
C-HLGWHA25-160
C-HLGWHA25-160
25
36
5.50
23.5
70
57
6.5
45
78.6
106.60
21.40
6
12.5
M8
8.4
14
6.0
5.0
23
22.0
11.0
9.0
7
60
3
20.0
C-HLGWHA30-160
C-HLGWHA30-160
30
42
6.00
31.0
90
72
9.0
52
93.0
124.70
25.80
6
12.5
M10
8.7
16
6.4
10.8
28
26.0
14.0
12.0
9
80
2
40.0
C-HLGWHA35-200
C-HLGWHA35-200
35
48
7.50
33.0
100
82
9.0
62
105.8
138.40
25.75
7
12.5
M10
10.1
16
9.0
12.6
34
29.0
14.0
12.0
9
80
3
20.0
C-HLGWHA45-255
C-HLGWHA45-255
45
60
9.50
37.5
120
100
10.0
80
128.8
166.70
30.10
10
17.0
M12
14.5
16
8.5
20.5
45
38.0
20.0
17.0
14
105
3
22.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表