MHUTS, MHUTS-S - 无油衬套固定座组件 加高方型 单衬型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhuts.prj},{NB=MHUTS13},{TS=},{MATH=Aluminum Alloy},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Clear Anodizing},{DDRR=13},{DDRRTOL=+0.034/+0},{HH=25},{W=30},{H=43},{L=38},{D=18},{L1=28},{L2=16},{T=7},{M1=M6},{M1MAX=6},{M1MIN=4.917},{M2=M6},{M2MAX=6},{M2MIN=4.917},{DDTT=9x 7 (for M5 Bolt)},{DD=9},{TT=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
DDTT
dxt
[mm]
MHUTS10
MHUTS10
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
10
+0.028/+0
19
26
32
37
15
27
15
6
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
MHUTS12
MHUTS12
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
12
+0.034/+0
20
28
34
37
17
27
15
6
M6
M5
8x6 (M4螺栓用)
MHUTS13
MHUTS13
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
13
+0.034/+0
25
30
43
38
18
28
16
7
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MHUTS16
MHUTS16
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
16
+0.034/+0
27
36
49
42
22
32
18
7
M6
M6
9x7 (M5螺栓用)
MHUTS20
MHUTS20
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
20
+0.034/+0
31
42
54
48
28
36
18
8
M8
M8
11x8 (M6螺栓用)
MHUTS25
MHUTS25
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
25
+0.034/+0
37
52
65
56
34
42
22
9
M10
M10
14x10 (M8螺栓用)
MHUTS30
MHUTS30
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
30
+0.034/+0
40
58
71
68
40
44
22
9
M10
M10
14x10 (M8螺栓用)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表