MHUAW, MHUAW-S - 无油衬套固定座组件 滑块加宽型 双衬型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mhuaw.prj},{NB=MHUAW13},{TS=},{MATH=Aluminum Alloy},{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Clear Anodizing},{DDRR=13},{DDRRTOL=+0.034/0},{HH=15},{W=44},{H=30},{L=58},{L1=50},{W1=33.0},{W2=5.50},{M=M5},{MMAX=5},{MMIN=4.134},{DD=4.3},{LL=12},{A=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
MATB
衬套材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
A
[mm]
MHUAW10
MHUAW10
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
10
+0.028/0
13
44
30
56
46
28.0
8.00
M5
4.3
12
20
MHUAW12
MHUAW12
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
12
+0.034/0
15
44
30
58
50
30.5
6.75
M5
4.3
12
20
MHUAW13
MHUAW13
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
13
+0.034/0
15
44
30
58
50
33.0
5.50
M5
4.3
12
20
MHUAW16
MHUAW16
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
16
+0.034/0
19
54
42
68
60
36.0
9.00
M5
4.3
12
26
MHUAW20
MHUAW20
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
20
+0.041/0
21
54
42
78
70
40.0
7.00
M6
5.2
12
26
MHUAW25
MHUAW25
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
25
+0.041/0
26
78
60
110
100
54.0
12.00
M8
7.0
18
38
MHUAW30
MHUAW30
铝合金
高强度黄铜合金类
本色阳极氧化处理
30
+0.041/0
30
78
60
128
110
58.0
10.00
M8
7.0
18
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表