MFIKW, MFIKW-S - 法兰一体型无油衬套固定座组件 嵌入式双衬型 方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
05_无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mfikw.prj},{NB=MFIKW16},{SEAL=},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent) },{MATB=High Tensile Brass Alloy},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=16},{DDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DAA=27.8},{L=67},{LL=6},{H=48},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=38},{W=37}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d容差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
DAA
Da
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
MFIKW6
MFIKW6
SS400
无电解镀镍
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFIKW8
MFIKW8
SS400
无电解镀镍
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFIKW10
MFIKW10
SS400
无电解镀镍
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFIKW12
MFIKW12
SS400
无电解镀镍
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFIKW13
MFIKW13
SS400
无电解镀镍
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFIKW16
MFIKW16
SS400
无电解镀镍
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFIKW20
MFIKW20
SS400
无电解镀镍
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFIKW25
MFIKW25
SS400
无电解镀镍
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFIKW30
MFIKW30
SS400
无电解镀镍
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.5
128
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
MFIKW35
MFIKW35
SS400
无电解镀镍
35
+0.050/0
52
0/-0.030
51.6
128
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
MFIKW40
MFIKW40
SS400
无电解镀镍
40
+0.050/0
60
0/-0.030
59.6
150
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
MFIKW50
MFIKW50
SS400
无电解镀镍
50
+0.050/0
80
0/-0.030
79.6
170
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表