LHTC, LHTCF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 两面法兰型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhtc.prj},{NB=LHTC12},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=30},{H=37},{T=6},{M=M4},{MMAX=4},{F=0},{A=29},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=412},{CO=598},{MASS=66}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
M
ⁿ/ₐ
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠(列数)
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHTC6
LHTC6
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
23
5
M3
0
17
0.012
0.012
4
206
265
19
LHTC8
LHTC8
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.009
15
0/-0.013
24
±0.3
27
5
M3
0
21
0.012
0.012
4
265
380
30
LHTC10
LHTC10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.009
19
0/-0.016
29
±0.3
34
6
M4
0
26
0.012
0.012
4
372
549
61
LHTC12
LHTC12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.009
21
0/-0.016
30
±0.3
37
6
M4
0
29
0.012
0.012
4
412
598
66
LHTC13
LHTC13
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.009
23
0/-0.016
32
±0.3
38
6
M4
0
30
0.012
0.012
4
510
784
78
LHTC16
LHTC16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
43
6
M4
20
29
0.012
0.012
4
775
1180
108
LHTC20
LHTC20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.010
32
0/-0.019
42
±0.3
48
8
M5
22
32
0.015
0.015
5
882
1370
159
LHTC25
LHTC25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.010
40
0/-0.019
59
±0.3
56
8
M5
27
39
0.015
0.015
6
980
1570
314
LHTC30
LHTC30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.010
45
0/-0.019
64
±0.3
66
10
M6
32
45
0.015
0.015
6
1570
2740
417
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表