E-LBHNW, E-LBHNW L, E-LBHNW D, E-LBHNW -P, E-LBHNW L-P, E-LBHNW D-P - 经济型 直线轴承箱式滑块 加宽 - 双衬型 中长型 加长型 -
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/e_lbhnw_asmtab.prj},{NB=E-LBHNW16L},{DDRR=16},{PE=L},{TS=1},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{W=50},{W1=36.0},{W2=7.00},{M=M5},{M1=5},{DD=4.3},{LL=12},{C=(1.5)},{PPATH=e_lbhnw/e_lbhnw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
DD
d
[mm]
LL
l
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
LL2
l2
[mm]
C2
[mm]
E-LBHNW8
E-LBHNW8
E-LBHNW
8
58
42
11
22.0
17.5
6
34
24.0
5.00
M4
4
3.4
8
(0.5)
3.0
4.0
4.0
E-LBHNW10
E-LBHNW10
E-LBHNW
10
68
46
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
M5
5
4.3
12
(1)
4.0
5.0
5.0
E-LBHNW12L
E-LBHNW12L
E-LBHNW
12
96
72
15
28.0
23.0
8
42
30.5
5.75
M5
5
4.3
12
(1)
4.0
5.0
5.0
E-LBHNW13
E-LBHNW13
E-LBHNW
13
75
50
15
30.0
24.0
8
44
33.0
5.50
M5
5
4.3
12
(1.5)
4.0
5.0
5.0
E-LBHNW16L
E-LBHNW16L
E-LBHNW
16
118
88
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
M5
5
4.3
12
(1.5)
4.0
5.0
5.0
E-LBHNW20L
E-LBHNW20L
E-LBHNW
20
134
100
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
M6
6
5.2
12
(1.5)
5.0
5.0
6.0
E-LBHNW25L
E-LBHNW25L
E-LBHNW
25
185
138
26
51.5
41.0
12
76
54.0
11.00
M8
8
7.0
18
(1.5)
5.0
6.0
6.0
E-LBHNW30L
E-LBHNW30L
E-LBHNW
30
200
150
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
M8
8
7.0
18
(1.5)
5.0
6.0
6.0
E-LBHNW35
E-LBHNW35
E-LBHNW
35
155
120
34
68.0
52.3
18
90
70.0
10.00
M8
8
7.0
18
(1.5)
5.0
6.0
6.0
E-LBHNW40
E-LBHNW40
E-LBHNW
40
175
140
40
78.0
62.0
20
102
80.0
11.00
M10
10
8.7
25
(1.5)
6.0
7.0
7.0
E-LBHNW50
E-LBHNW50
E-LBHNW
50
215
160
52
102.0
80.0
25
122
100.0
11.00
M10
10
8.7
25
(1.5)
6.0
7.0
7.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表